arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z415-A15 유사 그림

FFV Z415-A15

표준 어댑터 플레이트

ID 836062

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z415
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 15
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 474 mm
  • 스핀들 피치 서클: 330.2 mm
  • 높이: 41 mm
  • 관통 구멍: 230 mm
  • 중량: 38.2 kg
Strana sklíčidla Z415
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 15
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 474.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 330.2
Výška [mm] 41.0
Průchozí otvor [mm] 230.0
Vlastní hmotnost [kg] 38.2

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby