arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE plus 176

NSE plus 176

클램핑 모듈

ID 471060

클램핑 모듈 표준형

중단 정보:
  • 로 교체되다: 1464667
제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 클램핑 슬라이드 위치 "열림"을 동적 압력 모니터링
기술 데이터:
  • 치수: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • 풀다운 포스: 9 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 40 kN
  • 구동 압력: 6 bar
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 중량: 7.9 kg
지름 [mm] 176.0
풀다운 포스 [kN] 9.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 40.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 7.9

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)