KSP-Z plus 100-IN
유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 405208
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
대체 제품:
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 로 교체되다: 1467555
- 표준 스트로크
- Z 버전
- 유도성 죠 모니터링
- 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
- 최대 클램핑 포스: 18 kN
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 최대 작동 압력: 9 bar
- 중량: 4 kg