arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MHM-IT 1000 유사 그림

MHM-IT 1000

공작물을 수직으로 들어올리기 위한 리프팅 자석

ID 421003

표준 마그네틱 클램핑 기술

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
  • 로 교체되다: 1495618
제품 특징:
  • 리프팅 자석 영구형
  • 자석 종류: Neodymium
기술 데이터:
  • 치수: 355 x 145 x 148 mm
  • 지지력(평면): 1000 kg
  • 지지력(원형): 500 kg
  • 공작물의 최대 길이: 3000 mm
  • 최소 공작물 두께: 40 mm
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 45 kg
지지력(평면) [kg] 1000.0
지지력(원형) [kg] 500.0
최소 공작물 두께 [mm] 40.0
최소 공작물 지름 [mm] 35.0
최대 공작물 지름 [mm] 180.0
공작물의 최대 길이 [mm] 3000.0
중량 [kg] 45.0

제공 범위
리프팅용 자석, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언