ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
짧은 스트로크 실린더용 죠 퀵 체인지 포함 3죠 파워 척
ID 800831
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 106 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 6.3 mm
- 톱니 피치: 4 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 155 kN
- 최대 구동력: 88 kN
- 최대 회전 속도: 3500 1/min
- 중량: 73 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 155.0 |
| Max. actuating force [kN] | 88.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.3 |
| Tooth pitch [mm] | 4.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.99 |
| Weight [kg] | 73.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%