arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ECM-EZN 유사 그림

ECM-EZN

컨트롤러
컨트롤러 ECM, 적합한 대상: EZN

  • 정격 전압: 24 V
  • 길이: 144 mm
전원공급장치(논리) [V] 24.0
전원공급장치(로드) [V] 24.0
정격 전류 [A] 15.0
길이 [mm] 144.0
폭 [mm] 98.0
높이 [mm] 310.0
중량 [kg] 1.9
기본 이형의 데이터입니다. 주문 코드를 결정하려면, 구성 예시를 참고하십시오. 이는 주문 시 식별 번호로 기능합니다. 질문이 있는 경우 기술 영업팀에 연락하시면 됩니다. 온라인에서 연락처 세부 정보를 확인할 수 있습니다.