arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EMH-MP 060-B 유사 그림

EMH-MP 060-B

ID 1426785

마그네틱 그리퍼 EMH, 크기: MP 060, 전동식

  • 전원공급장치: 24 V
  • 자석 부분: 15.36 cm²
  • 마그네틱 회로: 9.8 A
  • 최대 주위 온도: 50 °C
유지력 [N] 850.0
자석 부분 [cm²] 15.36
수평 자석면에 대한 하중 [kg] 14.0
수직 자석면에 대한 하중 [kg] 5.5
5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] 6.0
15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] 16.0
활성화 시간 [ms] 100.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 50.0
중량 [kg] 2.0
IP 보호등급 52
정격 전압 [V] 24.0
전압 유형 DC
최대 전력 [A] 9.8
정격 전류 논리 [A] 0.15
컨트롤러 전자 장치 통합형
길이 X [mm] 64.0
너비 Y [mm] 64.0
높이 Z [mm] 141.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Activeerduur
De activeringstijd is de tijd die nodig is om de polariteit van de permanente magneten om te keren.

Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Aluminium/staat

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring, centreerhuls