arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELG 120-XXX-2-SYN 유사 그림

ELG 120-XXX-2-SYN

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼 ELG, 크기: 120, 전동식, 파지력 유지장치 포함: S

  • 죠당 최소 스트로크: 100 mm
  • 죠당 최대 스트로크: 400 mm
  • 파지력: 12000 N
  • 최대 주위 온도: 55 °C
핑거 버전
동기화 Synchron
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
파지력 [N] 12000.0
최소 파지력 유지*** [%] 80
무게* [kg] 56.5
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.09
폐쇄 시간 [s] 0.98
개방 시간 [s] 0.98
최대 허용 가능 속도(위치 결정) [mm/s] 170.0
최대 허용 가능 속도(그리핑) [mm/s] 10.0
권고 공작물 중량 [kg] 60.0
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] 0.1
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 800.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 35.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
벨로우즈가 있는 보호 등급 IP 44
정지 토크(축 직경 8/9mm) [Nm] 3.58
정지 토크(축 직경 11/14 mm) [Nm] 4.38
정지 토크(축 직경 19mm) [Nm] 5.37
정지 토크(축 직경 22mm) [Nm] 6.3
정지 토크(축 직경 24mm) [Nm] 7.16
최대 구동 속도(축 직경 8/9mm) [1/min] 5600.0
최대 드라이브 속도(축 직경 11/14 mm) [1/min] 4600.0
최대 구동 속도(축 직경 19mm) [1/min] 3800.0
최대 구동 속도(축 직경 22mm) [1/min] 3200.0
최대 구동 속도(축 직경 24mm) [1/min] 2800.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 450.0
모멘트 My 최대 [Nm] 1400.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 750.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 7500.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
*** 모터 브레이크 사용 및/또는 위치 클램핑 옵션 활용을 나타냄

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione) su coppia di arresto del motore.

Coppia di arresto
necessaria coppia di arresto del motore per ottenere la forza di presa specificata in base al diametro dell'albero del motore. Questa coppia non deve essere superata. La coppia di arresto necessaria per la versione asincrona viene dimezzata.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
È possibile mantenere con affidabilità una forza di presa pari ad almeno l'80% della forza di presa originariamente applicata in presenza di un arresto di emergenza o di una caduta di tensione dovuta a un freno di stazionamento elettrico (utilizzando motori con freno motore e/o utilizzando l'opzione di serraggio in posizione ).

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-elg tramite il sito web SCHUNK.

Principio di funzionamento
Azionamento mandrino

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio

Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.