arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELG 75-XXX-2-ASY 图片仅供参考

ELG 75-XXX-2-ASY

定制化且可配置的长行程机械手
定制化且可配置的长行程机械手 ELG, 尺寸: 75, 电动, 抓取力保持装置: S

  • 最小单爪行程: 100 mm
  • 最大单爪行程: 400 mm
  • 抓取力: 7500 N
  • 最高环境温度: 55 °C
手指版本
同步 异步
最小单爪行程 [mm] 100.0
最大单爪行程 [mm] 400.0
抓取力 [N] 7500.0
最小抓取力保持*** [%] 80
重量* [kg] 32.9
每 1 mm 行程的额外质量** [kg] 0.06
闭合时间 [s] 0.91
打开时间 [s] 0.91
最大允许速度(定位) [mm/s] 180.0
最大允许速度(抓取) [mm/s] 10.0
建议工件重量 [kg] 37.5
重复精度(单向定位) [mm] 0.1
最大允许手指长度 [mm] 800.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 28.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
带波纹管,防护等级 IP 44
静止扭矩(轴直径 8/9 mm) [Nm] 1.4
静止扭矩(轴直径 11/14 mm) [Nm] 1.7
静止扭矩(轴直径 19 mm) [Nm] 2.1
静止扭矩(轴直径 22 mm) [Nm] 2.3
静止扭矩(轴直径 24 mm) [Nm] 2.8
最大驱动速度(轴直径 8/9 mm) [1/min] 4800.0
最大驱动速度(轴直径 11/14 mm) [1/min] 4000.0
最大驱动速度(轴直径 19 mm) [1/min] 3200.0
最大驱动速度(轴直径 22 mm) [1/min] 2700.0
最大驱动速度(轴直径 24 mm) [1/min] 2400.0
力矩 Mx max. [Nm] 270.0
力矩 My max. [Nm] 1100.0
力矩 Mz max. [Nm] 580.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 5000.0
在您完成个性化配置后,可在 PDF 规格说明书中查看所有组合选项的补充技术数据。
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
*** 针对使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹紧选项的情况

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de la force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma) avec le couple du moteur à l''arrêt.

Couple à l'arrêt
couple d'arrêt nécessaire du moteur pour obtenir la force de préhension spécifiée en fonction du diamètre de l'arbre du moteur. Ce couple ne doit pas être dépassé. Le couple d'arrêt requis pour la version asynchrone est réduit de moitié.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Maintien de la force de préhension
Une force de préhension d'au moins 80 % de la force de préhension initialement appliquée peut être maintenue de manière fiable en cas d'arrêt d'urgence ou de chute de tension due à un frein de maintien électrique (en utilisant des moteurs avec frein et/ou en utilisant l'option de blocage en position).

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-elg directement.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
Aluminium

Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage / contenu détaillé dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.