arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LEG 400-2-15-2-10X3-B 유사 그림

LEG 400-2-15-2-10X3-B

롱 스트로크 그리퍼

ID 308041

롱 스트로크 그리퍼 LEG, 크기: 400, 전동식, 비동기식 버전

  • 죠당 스트로크: 101 mm
  • 최소 파지력: 300 N
  • 최대 파지력: 1500 N
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 101.0
최소 파지력 [N] 300.0
최대 파지력 [N] 1500.0
폐쇄 시간 [s] 0.55
개방 시간 [s] 0.55
최대 허용 가능 속도(위치 결정) [mm/s] 276.0
최대 허용 가능 속도(그리핑) [mm/s] 10.0
권고 공작물 중량 [kg] 7.5
반복 정밀도 [mm] 0.05
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 600.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 10.0
모터 모멘트 필요 [Nm] 0.75
최대 드라이브 속도 [1/min] 4000.0
중량 [kg] 5.4
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
소음 방출 [dB(A)] < 70
길이 X [mm] 400.0
너비 Y [mm] 112.0
높이 Z [mm] 107.5
모멘트 Mx 최대 [Nm] 75.0
모멘트 My 최대 [Nm] 242.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 149.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 1170.0
모터는 베이스 이형에서 구매 가격에 포함되지 않습니다. 모터 유형의 통합에 관한 세부 사항은 당사에 문의하시기 바랍니다.

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
measured from the screw surface of the base jaw in the direction of the main axis. Failure to comply with the max. permissible finger length will result in increased wear.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.

Motor torque
Required motor torque may be permanently applied to achieve the maximum gripping force.

Operating principle
Spindle drive

Housing material
Aluminum alloy, coated

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Actuation
electrically via an adaptable servo drive

Warranty
24 months

Scope of delivery
Enclosed pack with centering sleeve and centering pins, assembly and operating manual with declaration of incorporation.
Depending on the variant, operation of the gripper requires a motor add-on kit, a servomotor, and a suitable controller. They are not included in the scope of delivery and must be ordered separately.