arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGN-plus 300-1-AS-EX 유사 그림

PGN-plus 300-1-AS-EX

범용 그리퍼

ID 371292

범용 그리퍼 PGN-plus, 크기: 300, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS, 폭발 보호 버전의

  • 죠당 스트로크: 35 mm
  • 폐쇄력: 7400 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 35.0
폐쇄력 [N] 7400.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 7710.0
최소 탄성력 [N] 1400.0
중량 [kg] 17.2
권고 공작물 중량 [kg] 30.0
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 1295.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 에어 퍼지 압력 [bar] 0.5
최대 에어 퍼지 압력 [bar] 1.0
폐쇄 시간 [s] 0.4
개방 시간 [s] 0.7
스프링 포함 폐쇄/개방 시간 [s] 0.6
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 300.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 11.5
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.05
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
길이 X [mm] 320.0
너비 Y [mm] 140.0
높이 Z [mm] 172.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 400.0
모멘트 My 최대 [Nm] 400.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 250.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 8000.0
ATEX 버전
데이터 테이블에 명시된 완전한 파지력에 이를 때까지 100여번의 그립 주기가 지나야 할 수 있습니다.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Classe de sala limpa ISO 14644-1:1999
5

Princípio de funcionamento
Engrenagem em cunha com transmissão de força de superfície

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
36 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P