arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTD-Nano-25 SI-125-3 유사 그림

FTD-Nano-25 SI-125-3

힘/토크 센서
힘/토크 센서 FT, 크기: Nano25

  • 다음을 통해 평가: DAQ
  • 측정 범위 Fx, Fy: ± 125 N
  • 측정 범위 Fz: ± 500 N
  • 측정 범위 Mx, My: ± 3 Nm
  • 측정 범위 Mz: ± 3 Nm
다음을 통해 평가 DAQ
중량 [kg] 0.063
보정 SI-125-3
측정 범위 Fx, Fy [N] ± 125
측정 범위 Fz [N] ± 500
측정 범위 Mx, My [Nm] ± 3
측정 범위 Mz [Nm] ± 3
과부하 Fx, Fy [N] ± 2300
과부하 Fz [N] ± 7300
과부하 Mx, My [Nm] ± 43
과부하 Mz [Nm] ± 63
공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] 3600.0
공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] 3800.0
분해능 Fx, Fy [N] 0.025
분해능 Fz [N] 0.065
분해능 Mx, My 0.001
분해능 Mz 0.001
직경 D [mm] 25.0
높이 Z [mm] 21.6
DAQ 버전
IP 보호 버전의 치수, 자중 및 공진 주파수는 기본 버전과 다릅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만

방수
IP 60, 65, 68 옵션 제공

하우징
알류미늄과 스테인리스강

보증
12개월