FTD-Omega85 SI-1900-80
대체 제품:
- 다음을 통해 평가: DAQ
- 측정 범위 Fx, Fy: ± 1900 N
- 측정 범위 Fz: ± 3800 N
- 측정 범위 Mx, My: ± 80 Nm
- 측정 범위 Mz: ± 80 Nm
기술 세부 정보
| 다음을 통해 평가 | DAQ |
|---|---|
| 중량 [kg] | 0.658 |
| 보정 | SI-1900-80 |
| 측정 범위 Fx, Fy [N] | ± 1900 |
| 측정 범위 Fz [N] | ± 3800 |
| 측정 범위 Mx, My [Nm] | ± 80 |
| 측정 범위 Mz [Nm] | ± 80 |
| 과부하 Fx, Fy [N] | ± 13000 |
| 과부하 Fz [N] | ± 27000 |
| 과부하 Mx, My [Nm] | ± 500 |
| 과부하 Mz [Nm] | ± 610 |
| 공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] | 2100.0 |
| 공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] | 3000.0 |
| 분해능 Fx, Fy [N] | 0.285 |
| 분해능 Fz [N] | 0.423 |
| 분해능 Mx, My | 0.015 |
| 분해능 Mz | 0.009 |
| 직경 D [mm] | 85.0 |
| 높이 Z [mm] | 33.4 |
| DAQ 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
센서에 작용하는 모든 포스와 토크는 지정된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
측정 범위를 초과하면 로드 사이클의 최대 수치가 감소하며 센서 손상으로 이어질 수 있습니다. 적용분야가 측정 범위를 초과하는 경우 문의해 주십시오.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C
Protezione paraspruzzi
IP60, 65, 68 disponibili come opzioni
Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile
Garanzia
12 mesi