arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTS 047-300-4,5 유사 그림

FTS 047-300-4,5

힘/토크 센서

ID 1598242

힘/토크 센서 FTS, 크기: 047

  • 측정 범위 Fx, Fy: ± 125 N
  • 측정 범위 Fz: ± 300 N
  • 측정 범위 Mx, My: ± 4.5 Nm
  • 측정 범위 Mz: ± 4.5 Nm
  • IP 보호등급: 67
중량 [kg] 0.13
IP 보호등급 67
측정 범위 Fx, Fy [N] ± 125
측정 범위 Fz [N] ± 300
측정 범위 Mx, My [Nm] ± 4.5
측정 범위 Mz [Nm] ± 4.5
분해능 Fx, Fy [N] 0.0063
분해능 Fz [N] 0.012
분해능 Mx, My [Nm] 1.8E-4
분해능 Mz [Nm] 1.4E-4
측정 범위에 대한 상대 표시 편차 <1,0 %-fs
최대 표시 편차 Fx, Fy [N] 1.25
최대 표시 편차 Fz [N] 3.0
최대 표시 편차 Mx, My, Mz [Nm] 0.045
최대 샘플링 속도 [Hz] 1000.0
최대 출력 속도(UDP) [Hz] 2000.0
액세서리 정보 FTS 센서 외에 연결 케이블과 인터페이스 박스가 필요

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만

방수
IP67 표준

하우징
알류미늄과 스테인리스강

보증
24개월