arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
DRL 25-W180-ASP 유사 그림

DRL 25-W180-ASP

ID 314781

콤팩트한 인상/터닝 유닛 DRL, 크기: 25, 공압, 로드 잠금장치 포함

  • 수직 스트로크[Z축]: 40 mm
  • 회전 각도: 180 °
  • 최대 탑재량: 3 kg
회전 각도 [°] 180
측면당 각 설정 [°] 2.0
수직 스트로크[Z축] [mm] 40.0
스트로크 수직 리니어 [Z축] [mm] 20.0
면당 수직 스트로크 조정[Z축] [mm] 10.0
말단 위치 사이 높이의 최대 차이 [mm] 10.0
토크 [Nm] 3.7
포스 인상 [N] 321.0
포스 설정 [N] 298.0
반복 정밀도[Z축] [mm] ± 0.01
반복 정확도, 회전 [°] 0.02
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 5.0
정격 가동 압력 [bar] 5.0
사이클당 실린더 용량 [cm³] 200.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최대 탑재량 [kg] 3.0
분당 최대 허용 사이클 시간 [1/min] 63.0
중량 [kg] 5.0
정지 유지 브레이크가 있는 버전

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

사이클 시간
사이클 시간은 인상/터닝 유닛의 전형적인 Pick & Place 이동을 나타냅니다. 실제 사이클 시간은 호스 길이 및 호스 지름과 밸브 전환 또는 PLC 반응 시간에 영향을 받는다는 것을 참고하십시오.

스트로크
스트로크는 축 방향당 최대 정격 스트로크입니다. 각 면에 대해 단축할 수 있습니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

관성의 정격 로드 또는 질량 모멘트
밸브는 플랜지에 부착된 총 로드를 나타냅니다. 최대값을 초과하면 모듈의 수명이 단축될 수 있다는 것을 참고하십시오. SCHUNK는 그러한 경우에 어떤 보증도 제공하지 않습니다.