DRL 25-W180-M
ID 314784
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
콤팩트한 인상/터닝 유닛 DRL, 크기: 25, 공압, 중앙 위치 포함
- 수직 스트로크[Z축]: 40 mm
- 회전 각도: 180 °
- 최대 탑재량: 3 kg
기술 세부 정보
| 회전 각도 [°] | 180 |
|---|---|
| 측면당 각 설정 [°] | 2.0 |
| 수직 스트로크[Z축] [mm] | 40.0 |
| 스트로크 수직 리니어 [Z축] [mm] | 20.0 |
| 면당 수직 스트로크 조정[Z축] [mm] | 10.0 |
| 말단 위치 사이 높이의 최대 차이 [mm] | 10.0 |
| 토크 [Nm] | 3.7 |
| 포스 인상 [N] | 321.0 |
| 포스 설정 [N] | 298.0 |
| 반복 정밀도[Z축] [mm] | ± 0.01 |
| 반복 정확도, 회전 [°] | 0.02 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 5.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 5.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최대 탑재량 [kg] | 3.0 |
| 분당 최대 허용 사이클 시간 [1/min] | 63.0 |
| 중량 [kg] | 5.0 |
| 중앙 위치가 있는 버전 | 예 |
최대 로드
사이클 시간
사이클 시간
최대 로드
구조 핸들링으로 인해 로드를 넘어서거나 초과하는 로드는 발생할 수 없습니다.
사이클 시간
- X축:
- 사이클 시간
- Y축:
- 관성의 질량 모멘트
허용 가능한 사이클 시간을 결정하려면, 도면을 이용하여 관성의 기존 질량 모멘트 및 기존 질량에 대한 시간을 결정해야 합니다. 결정된 사이클 시간의 더 높은 값은 결정적입니다. 시간은 스로틀링을 통해 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품 수명이 단축될 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
사이클 시간
- X축:
- 사이클 시간
- Y축:
- 질량
허용 가능한 사이클 시간을 결정하려면, 도면을 이용하여 관성의 기존 질량 모멘트 및 기존 질량에 대한 시간을 결정해야 합니다. 결정된 사이클 시간의 더 높은 값은 결정적입니다. 시간은 스로틀링을 통해 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품 수명이 단축될 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
사이클 시간
사이클 시간은 인상/터닝 유닛의 전형적인 Pick & Place 이동을 나타냅니다. 실제 사이클 시간은 호스 길이 및 호스 지름과 밸브 전환 또는 PLC 반응 시간에 영향을 받는다는 것을 참고하십시오.
스트로크
스트로크는 축 방향당 최대 정격 스트로크입니다. 각 면에 대해 단축할 수 있습니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
관성의 정격 로드 또는 질량 모멘트
밸브는 플랜지에 부착된 총 로드를 나타냅니다. 최대값을 초과하면 모듈의 수명이 단축될 수 있다는 것을 참고하십시오. SCHUNK는 그러한 경우에 어떤 보증도 제공하지 않습니다.