SHA-080-000-000
수동 교환 시스템
ID 310431
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
수동 교환 시스템 SHS, 크기: 080, 수동 교환 어댑터, 수동
- 유체 피드 스루 수: 9
- 포스 Fz 최대: 1600 N
- 최대 총 탑재량: 36 kg
기술 세부 정보
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 36.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 0.35 |
| 잠김 시 최대 거리 [mm] | 1.0 |
| 공압 피드 스루 수 | 9.0 |
| 방사형 사용을 위한 피드 스루 | 9.0 |
| 피치 서클 직경 [mm] | 80.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직경 D [mm] | 100.0 |
| 높이 Z [mm] | 18.0 |
| 나사 연결 다이어그램 | K über Adapterplatte |
| 최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] | 115.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 75.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 300.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 300.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 465.0 |
| 최대 정적 인장력 Fz [N] | 1600.0 |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월