arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SHA-100-000-000 유사 그림

SHA-100-000-000

수동 교환 시스템

ID 310441

수동 교환 시스템 SHS, 크기: 100, 수동 교환 어댑터, 수동

  • 유체 피드 스루 수: 12
  • 포스 Fz 최대: 1800 N
  • 최대 총 탑재량: 43 kg
권장 핸들링 중량 [kg] 43.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
중량 [kg] 0.55
잠김 시 최대 거리 [mm] 1.0
공압 피드 스루 수 12.0
방사형 사용을 위한 피드 스루 12.0
피치 서클 직경 [mm] 100.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
직경 D [mm] 125.0
높이 Z [mm] 28.0
나사 연결 다이어그램 J
최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] 230.0
최대 동적 모멘트 Mz [Nm] 230.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 500.0
모멘트 My 최대 [Nm] 500.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 1185.0
최대 정적 인장력 Fz [N] 1800.0
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
잠금 레버를 통해 수동으로

작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.

매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월