arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
회사 로고 KUKA

지능형 자동화 솔루션을 제공하는 세계 최고의 공급업체 중 하나인 KUKA는 개별 로봇 및 셀에서부터 전체 시스템에 이르기까지 단일 소스에서 모든 것을 고객에게 제공합니다. KUKA는 자동차, 전자, 금속/플라스틱, 소비재 및 의료 분야와 같은 시장에서 그 존재를 입증하고 있으며 고유의 네트워크를 형성하고 있습니다.

KUKA 로봇과 SCHUNK 그리퍼는 수십 년 동안 여러 산업 분야에서 하나의 팀으로서 그 성과를 인정받고 있습니다. SCHUNK는 iiQKA 디지털 에코시스템의 핵심 파트너입니다. 협업을 통해 사용자 경험을 가능한 한 직관적이고 강력하며 빠르고 확장 가능하도록 만들기 위해 노력합니다. 그 결과로 어느 때보다 많은 사용자가 로봇 기반 자동화의 이점을 활용하고 그 엄청난 혜택을 누리게 될 것입니다.

적용 분야 (Applications)

핸들링
핸들링
로딩
핸들링

대형 워크피스 처리

롱 스트로크 그리퍼 ELG와 KUKA

SCHUNK의 ELG는 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼입니다. 이 그리퍼는 유연하게 적용 가능한 서보 모터가 장착된 전기 드라이브로 작동합니다. 비디오의 자동차 타이어처럼 최대 12,000N의 파지력으로 대형 워크피스를 처리할 수 있습니다.

자세히 알아보기