arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obsah bude brzy k dispozici

AMB 2024 - 여러분을 만나기를 기대합니다!

지속 가능한 강력한 아이디어를 효율적으로 함께 추진합니다.
2024년 9월 10일부터 14일까지 홀 1, 부스 1G30에서 뵙겠습니다.
입장료는 무료입니다.

자동화된 기계 로딩을 통해 더 빠른 속도 달성

생산 속도를 높이려면 반드시 자동화가 필요합니다. 혁신적인 맞춤형 솔루션은 생산적이고 경제적으로 성공적인 기업의 건전한 제조에 초석이 됩니다. 국제 금속 가공 전시회인 AMB에서 우리는 제조 공정을 더 효율적으로 만들고 미래에 대비할 수 있는 다양한 자동화 옵션을 전시할 예정입니다.

숙련된 인력 부족과 비용 압박 속에서도 생산적이고 비용 효율적인 제조를 위해서는 자동화가 필수입니다. 그러나 실용적인 자동화는 기계에서만 시작되는 것이 아닙니다. 기계의 생산성을 최대한 발휘하려면, 로딩 및 언로딩 과정에서 신뢰성과 속도를 확보하는 것이 중요합니다. 툴홀딩과 워크홀딩, 기술, 그리핑 및 자동화 기술의 전문 기업으로서, 자동화 생산을 위해 기계 내 필요한 부품들의 광범위한 포트폴리오와 자동화된 로딩 및 언로딩과 관련된 모든 것을 제공합니다.

홀 1 I 부스 1G30에서 뵙겠습니다.

전시장에서 직접 만나 생각을 나누고 싶습니다!

주요 영역: 자동 기계 로딩

키 비주얼 – 기계 로딩

공작물, 배치 크기, 제조 공정 및 기계에 대한 개별 요구 사항에 따라 자동화된 기계 로딩을 구현하기 위한 다양한 옵션이 있습니다. 저희는 처음부터 여러분을 지원하고, 여러분이 머신 텐딩 101을 이해하고 최선의 방법으로 활용할 수 있도록 합니다. 수년간의 경험을 바탕으로 당사는 고객사의 프로세스에 적합한 자동화 유형을 찾고 지속 가능성과 미래를 고려하여 공작 기계 생산성을 높이기 위해 협력합니다.

워크피스 핸들링에서부터...

실제 예시를 통해, 그리퍼와 축 시스템을 활용한 자동화된 워크피스 핸들링의 다양한 가능성을 체험해 보세요. 성공적인 메카트로닉 그리퍼 시리즈 EGU 예를 들자면, 다양한 워크피스를 유연하게 처리할 때 이상적인 옵션을 제공합니다. AMB의 경우, 원형 워크피스에 적합한 3 핑거 그리퍼를 포함하도록 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

SCHUNK –EGU 부품 핸들링

...워크피스 클램핑 소개...

SCHUNK – ROTA-M-flex

또한 SCHUNK는 대부분의 워크피스 클램핑 애플리케이션을 위한 수동, 자동 및 지능형 클램핑 솔루션을 제공합니다. 기존 제품 포트폴리오는 지속적으로 최적화되고 확장되고 있습니다. 무역 박람회에서 MAGNOS, TANDEM, KONTEC 또는 VERO-S와 함께 SCHUNK 워크홀딩 기술의 다양한 가능성과 적용 분야 그리고
최대 40% 더 가볍고 유연한 4조 보정 척인 ROTA-ML flex 2+2 같은 최신 제품을 경험해보세요.

...워크피스 가공까지 바로...

SCHUNK – ITENDO²

AMB에서 다음 제품으로 프로세스를 분석하고 최적화하는 방법을 경험해보세요. iTENDO² 새로운 iTENDO² 마그네틱 홀더를 통해 어떤 응용이 가능한지 알아보세요. 이 홀더는 어떤 인터페이스와도 독립적으로 지능형 실시간 센서 시스템을 기계실에 직접 제공합니다. 당사는 사용 사례를 중심으로 고객사 작업에 최적인 툴 홀딩 시스템을 찾기 위해 협력합니다. 또는 표준 솔루션으로는 부족한 상황을 대비해 설계된 저희 전문 솔루션과 easyToolholder 구성기를 살펴보세요.

SCHUNK 엔지니어링

표준 부품을 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 이를 위해 SCHUNK Engineering이 존재합니다. 간단한 조정에서부터 처음부터 개발해야 하는 복잡한 맞춤형 클램핑 또는 자동화 솔루션까지 모두 가능합니다. 고객 서비스 팀과의 개인 상담 외에도, 디지털 도구가 개별 구성에 대한 지원을 제공합니다. easyJAW (척 죠) easyToolholder (툴홀더), FGR(그리퍼 핑거), ELG 및 PLG와 리니어 모듈 구성기. 검증된 구성기를 통해 몇 번의 클릭으로 맞춤형 솔루션을 쉽게 구현할 수 있어 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

Obsah bude brzy k dispozici

질문이 있으신가요? 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다!