arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
자동화 기술

몇 초 만에 이루어지는 간편한 툴 교환

CMS를 통해 SCHUNK는 부품의 신속한 교체를 위한 사용자 친화적인 수동 교환 시스템을 출시합니다. 간단하고 편리한 작동과 함께 CMS의 옵션으로 선택 가능한 모듈 및 보완적인 엔드 이펙터의 폭넓은 범위도 인상적입니다.
SCHUNK – CMS 툴 체인지 사용자 친화적인 CMS 수동 체인지 시스템은 추가 도구를 사용하지 않고도 쉽고 편리하게 잠금 또는 잠금 해제할 수 있습니다.

SCHUNK의 새로운 CMS 수동 교환 시스템은 제조, 취급 기술 또는 조립 워크스테이션에서 유연한 작업을 위한 최적의 부가 기능입니다. 이를 통해 로봇 프런트 엔드 또는 고정물 구성과 같은 고정 시스템에서 신속하고 공정의 안정적인 전환이 가능합니다. 이 수동 작동 시스템은 교체 가능한 CMS-K 헤드와 교체 가능한 CMS-A 어댑터로 구성되며 최대 58kg의 페이로드를 핸들링할 수 있습니다. 이는 SCHUNK의 폭넓은 포트폴리오에서 핸들링 또는 가공 부품과 유연하게 조합할 수 있으며.

CMS는 이미 SCHUNK 포트폴리오의 일부로서 확립된 SHS 체인징 시스템의 추가 개발 버전으로, 높이와 나사 부착 패턴이 동일하게 1:1로 대체될 수 있습니다. 이번 후속 버전은 운영, 설계, 공정 안정 및 사용 가능한 옵션에서 결정적인 최적화를 제공합니다.

SCHUNK –EGU/CMS 부품 핸들링 기계 로딩에서 유연한 부품 핸들링을 위해 CMS 교환 시스템을 사용하여 필요에 따라 적절한 엔드 이펙터를 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 경우 전기식 유니버설 그리퍼인 EGU가 사용됩니다.

신속하고 공정 안정적인 변경

검증된 푸시 레버 기술은 CMS 작동을 아주 간단하고 편리하게 만듭니다. 추가 도구 없이 교환 가능한 어댑터를 사용하여 교환 가능한 헤드를 손으로 잠글 수 있습니다. 씰링 핀과 실린더 씰을 통해 혁신적인 통합형 공기 피드 스루가 구현되어 수동 잠금을 지원하므로 이 과정에는 최소한의 힘만이 요구됩니다. 또한, 추력 레버는 다양한 연결 중 어떤 것도 가리지 않는 새로운 꺾인 모양을 가지고 있습니다. 이는 이제 모든 시스템 연결이 방사형으로도 사용될 수 있음을 의미합니다.

핸드 레버를 하우징에 고정하고 작동 중에 시스템이 열리지 않도록 방지하는 스프링 장착 래칭 핀으로 작동 안전성이 향상됩니다. 통합 모니터링 센서 시스템은 옵션 센서를 사용하여 인터록 상태 및 금형 존재 여부를 유도 모니터링할 수 있어 운용 안전성을 더욱 강화하고 공정 안정성을 높여줍니다. ISO 플랜지 패턴 덕분에 추가 어댑터 플레이트 없이 CMS를 모든 일반 로봇 유형에 장착할 수 있습니다.

옵션으로 선택 가능한 모듈 및 엔드 이펙터

통합 공압식 피드 스루 또는 진공을 통해 그리퍼 또는 가공 도구와 같은 다양한 엔드 이펙터를 제공할 수 있습니다. 추가적으로, 직접 볼트로 고정되는 전기, 공압 및 유체 모듈을 통한 에너지 공급이 가능하며, 이를 통해 공간과 무게를 절약할 수 있습니다. 또는 SCHUNK는 공압 피드 스루가 없는 동일하게 구성된 기본 버전인 CMS-B를 더 저렴한 가격으로 제공합니다.

CMS 수동 교환 시스템은 40에서 125까지 6가지 크기로 제공됩니다. 광범위한 조합 및 애플리케이션 옵션 외에도 사용자는 전체 자동화 공급업체의 애플리케이션에 대한 폭넓은 지식을 활용할 수 있습니다.