arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WSG 032-068-P Ilustracja analogiczna

WSG 032-068-P

Chwytak uniwersalny

Identyfikator 306132

Chwytak uniwersalny WSG, Rozmiar: 32, elektryczna, Interfejs komunikacyjny: EtherNet TCP/IP, PROFINET

  • Skok na szczękę: 34 mm
  • Min. siła chwytania: 5 N
  • Maks. siła chwytania: 50 N
  • Zasilanie: 24 V
  • Maks. prąd całkowity: 1.6 A
  • Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Skok na szczękę [mm] 34.0
Min. siła chwytania [N] 5.0
Maks. siła chwytania [N] 50.0
Zalecana masa detalu [kg] 0.175
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 120.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.1
Powtarzalność [mm] ± 0.03
Maks. prędkość [mm/s] 400.0
Maks. przyspieszenie [mm/s²] 5000.0
Masa [kg] 0.55
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 50.0
Stopień ochrony IP 40
Długość X [mm] 118.0
Szerokość Y [mm] 32.0
Wysokość Z [mm] 60.5
Prąd znamionowy [A] 0.75
Maks. prąd [A] 1.6
Elektroniczny układ sterownika zintegrowany
Interfejs komunikacyjny EtherNet TCP/IP, PROFINET
Sparametryzowany interfejs EtherNet TCP/IP
Moment Mx maks. [Nm] 2.0
Moment My maks. [Nm] 2.0
Moment Mz maks. [Nm] 1.5
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 50.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
Minimalne czasy zamykania i otwierania stanowią zaledwie czasy ruchu szczęk podstawowych lub palców z maks. prędkością, maks. przyspieszeniem bez ograniczeń natężenia prądu (natężenie maksymalne) oraz przy przestrzeganiu maksymalnej dopuszczalnej masy na palec.

Prądy znamionowe
możliwość stałego włączenia. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i mniejszych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.

Zasada działania
Prowadnica liniowa z napędem pasowym

Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany

Materiał szczęki bazowej
Stop aluminium, anodowany

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Płyta DVD z instrukcją montażu i obsługi oraz deklaracja włączenia. Moduł WSG 25is dostarczany z przewodem hybrydowym służącym do zasilania elektrycznego i komunikacji. Zasilanie elektryczne podłączane jest za pomocą przewodów otwartych, komunikacja za pomocą złączy RJ45. Moduły WSG 32 oraz 50 posiadają wbudowane karty pamięci i przewód programowania ze złączem RJ45.
Kabel zasilający jest wymagany do podłączenia zasilania do chwytaka w rozmiarach 32 i 50. Nie wchodzi on w skład zestawu i należy go zamówić oddzielnie.