arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

ID 1520669

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: RAPIDO
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 110 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 2800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 37 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration RAPIDO
Max. rotational speed [1/min] 2800.0
Max. clamping force [kN] 110.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 10.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 0.35
Weight [kg] 37.0

Scope of delivery
Chuck, chuck mounting screws, cover plate, eye bolt and operating manual