OSE-C40-4
범용 스위블 유닛
ID 354425
이 제품은 레거시 제품입니다.
대체 제품:
범용 스위블 유닛 OSE, 크기: 40, 공압, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 2 °, 중간 위치: 1 x M (공압), 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼
- 토크: 11.5 Nm
기술 세부 정보
| 제품 그룹 | 범용 스위블 유닛 |
|---|
*도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6 bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인 하기를 원하시면 언제든 알려주세요. 또한, SCHUNK 회전 사이징 어시스턴트는 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.
하우징 재료
알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
유량 제어 커플링, 피팅 나사, 직접 연결용 O링, 설치 나사, 제조업체 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼
보증
24개월