arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Stałe kostki dystansowe

Stałe kostki dystansowe

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Stałe nakładki na bieguny o przekroju kwadratowym
Wszystkie filtry
9 wyników
422999
kwadrat 
32 x 32 mm 
30 x 30 x 15 mm 
422404
kwadrat 
32 x 32 mm 
30 x 30 x 23 mm 
420090
kwadrat 
50 x 50 mm 
45 x 45 x 20 mm 
422391
kwadrat 
50 x 50 mm 
50 x 50 x 32 mm 
420091
kwadrat 
50 x 50 mm 
45 x 45 x 54 mm 
422993
kwadrat 
70 x 70 mm 
70 x 70 x 30 mm 
422995
kwadrat 
70 x 70 mm 
70 x 70 x 47 mm 
422997
kwadrat 
70 x 70 mm 
70 x 70 x 70 mm 
1358599
-
30 mm + 10 mm 
60 x 30 x 30 mm