Dzięki opcjonalnym rozwiązaniom dostosowanym do konkretnych zastosowań roboty FANUC są elastyczne w użyciu, łatwe w integracji i intuicyjne w obsłudze. FANUC to niezawodny partner w zakresie automatyzacji inteligentnych systemów produkcyjnych. Dysponując odpowiednią specjalistyczną wiedzą i obszerną gamą produktów w dziedzinie robotyki, technologii CNC i maszyn, firma ta oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy do obsługi procesów produkcyjnych. W szczególności seria CRX jest niezwykle elastyczna, a także łatwa do wdrożenia i programowania.
Od lat ściśle współpracujemy z firmą FANUC, oferując naszym klientom szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań ich indywidualnych zastosowań. Oprócz podzespołów z dziedziny techniki mocowania narzędzi i detali, technologii chwytania oraz automatyzacji oferujemy odpowiednie adaptacje i wtyczki w celu uproszczenia procesu uruchamiania, a także zapewnienia bezproblemowej współpracy i optymalnych wyników.
Na stoisku FANUC na targach EMO 2025 Mike Mayer z firmy SCHUNK i Nils Tersteegen z firmy FANUC zaprezentowali, w jaki sposób wspólne kształcenie wprowadza młodych specjalistów w praktyczną stronę automatyzacji, a także w jaki sposób wspomagane sztuczną inteligencją pobieranie pojemników otwiera nowe możliwości elastycznego i precyzyjnego transportu materiałów.
W centrach CoLab na całym świecie zastosowania są testowane i weryfikowane w realistycznym środowisku produkcyjnym – w tym z wykorzystaniem robotów FANUC w środowisku przypominającym produkcję. Wszechstronne doświadczenie firmy SCHUNK w zakresie zastosowań upraszcza projektowanie i testowanie komponentów, a także pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące procesów automatyzacji. Efekty: szybsze uruchomienie, niższe ryzyko inwestycyjne i pewność, jaką daje posiadanie odpowiedniego partnera u boku.
Dzięki modułowi obrotowemu SRM użytkownicy mogą tworzyć swoje systemy o mniejszych wymiarach i skracać czasy realizacji procesów. Firma SCHUNK oferuje teraz uniwersalne moduły we wszystkich rozmiarach i wariantach. Producent maszyn specjalistycznych Black Forest Smart Automation (BFSA) wykorzystuje wysoką gęstość mocy SRM w kompaktowych modułach automatyzacji i osiąga maksymalną wydajność – dzięki odpowiedniemu wariantowi rozmiaru do każdego zastosowania.
Chcesz zautomatyzować swoją aplikację wydajnie i bezpiecznie przy użyciu robotów FANUC? Firma SCHUNK oferuje odpowiednie rozwiązania dla Ciebie – od technologii chwytania i mocowania po adaptacje i wtyczki umożliwiające szybkie i bezproblemowe uruchomienie. Nasi eksperci ds. aplikacji służą radą i współpracują z Tobą, aby znaleźć konfigurację optymalną dla Twoich potrzeb.