arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Magnetická podložka pre obrobok

Magnetická podložka pre obrobok

Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Tvrdené a brúsené podložky obrobkov pre umiestnenie obrobkov. Podložky obrobkov možno rýchlo a jednoducho upnúť na upínacích zariadeniach SCHUNK.
Všetky filtre
44 výsledky/-ov
1465960
80.0 mm
5.0 mm
1465956
80.0 mm
10.0 mm
1460327
80.0 mm
15.0 mm
1411113
80.0 mm
20.0 mm
1411114
80.0 mm
22.0 mm
1466268
100.0 mm
12.0 mm
1597013
100.0 mm
20.0 mm
1559885
100.0 mm
25.0 mm
1597018
100.0 mm
27.0 mm
1597019
100.0 mm
29.0 mm