arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Elektromobilita SCHUNK: Podpora vašej zmeny

Automobilový priemysel čelí veľkej zmene – prechodu z tradičného spaľovacieho motora na elektromobilitu. Spoločnosť SCHUNK zohráva v tejto zmene kľúčovú úlohu a predstavuje pokročilé koncepcie prechodu na batériové technológie a systémy elektrického pohonu. S inovatívnymi manipulačnými technológiami pre statory s vlásenkovým vinutím, hriadele a rotory, ako aj pokročilými metódami konečnej montáže, spoločnosť SCHUNK významne prispieva k plnej automatizácii elektrického pohonu. Tieto stratégie umožňujú hladký prechod na elektromobilitu a aktívne podporujú dynamiku inovácií.

Pre dohodnutie si nezáväzného konzultačného termínu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy e-mobility@de.schunk.com alebo +49-7133-103-3014.

Navštívte nás na veľtrhu Battery Show Europe 2026

Obsah bude čoskoro k dispozícii

V dňoch 9. – 11. júna 2026 predstaví spoločnosť SCHUNK v Štutgarte spoľahlivé riešenia pre výrobu batériových článkov. Dôraz je kladený na súčinnosť technológií uchopovania, automatizácie a upínania.

Príďte sa s nami osobne stretnúť v hale 3, stánok 3-E26.

Vstup zadarmo: Použite promo kód VDMA20 a získajte bezplatný vstup na všetky tri dni výstavy.

Získajte si vstupenku už teraz

Globálna spolupráca a miestny vplyv: ako spoločnosť SCHUNK poháňa elektromobilitu vpred

Elektromobilita – Biela kniha

Vysokorýchlostné umiestňovanie vlásenkových vinutí: Revolúcia v efektivite
pri výrobe elektromotorov​

Predbežné osadenie vlásenkových vinutí je v súčasnosti hlavným problémom ovplyvňujúcim výrobu elektromotorov. Inovatívna kombinácia vysokorýchlostného lineárneho modulu a flexibilného dvojitého uchopovača skracuje dobu cyklu pre každé vlásenkové vinutie, čím zvyšuje výkon. Zažite zvýšenú produktivitu s konzistentnou presnosťou.​

SCHUNK – RCG

Manipulácia so 46 mm okrúhlymi článkami pomocou RCG

Uchopovač okrúhlych článkov RCG je vybavený pneumaticky ovládaným magnetickým systémom, pomocou ktorého je možné vyzdvihovať a odkladať batériové články. Uchopovač RCG sa zvyčajne používa vo viacnásobných uchopovacích jednotkách, napríklad pri usporiadaní do radu alebo na uchopovanie celej súpravy článkov. Kompaktné vonkajšie rozmery jediného uchopovača umožňujú maximálnu hustotu balenia.

Manipulácia s batériovými článkami

Viacnásobný uchopovač na zaistenie rozstupov medzi článkami pre manipuláciu s prizmatickými batériovými článkami
Stlačenie stohu batérií

Povedzte nám viac o aplikácii, ktorú chcete automatizovať. Naši aplikační odborníci vám pomôžu pri nájdení toho správneho riešenia.​ Pre dohodnutie si nezáväznej konzultácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy e-mobility@de.schunk.com alebo telefónneho čísla +49-7133-103-3014.