V odvetví životných vied je validácia určujúcim faktorom času uvedenia na trh – každý krok procesu musí byť preukázateľne stabilný, reprodukovateľný a bez kontaminácie. A presne to je parketa pre spoločnosť SCHUNK. Ako popredný technologický priekopník v oblasti presnej a citlivej manipulácie v regulovaných prostrediach od samého začiatku poskytujeme riešenia, ktoré sú kompatibilné s čistými priestormi, spĺňajú normy a sú procesne bezpečné. Tento záväzok je zrejmý v každom komponente a detaile, pričom vytvára efekt SCHUNK a prináša výrobcom merateľné výhody.
Či už ide o zdravotnícku techniku, farmaceutický priemysel alebo laboratórnu automatizáciu – spoločnosť SCHUNK zabezpečuje spoľahlivú a jemnú manipuláciu s citlivými komponentmi bez zanechávania zvyškov. To výrobcom umožňuje znižovať vývojové riziká, zvyšovať svoju produkciu a dosahovať optimalizované riešenia a súlad s predpismi počas celého životného cyklu.
Zažite efekt SCHUNK:
- Riešenia, ktoré ideálne zapadnú
Riešenia sú vytvárané s vysokou úrovňou inžinierskych znalostí a sú presne prispôsobené individuálnemu procesu.
Výsledky: citeľne vyššia produktivita a kvalita. - Rýchlejší proces uvedenia na trh
Vďaka rozsiahlym znalostiam odvetvia poskytuje spoločnosť SCHUNK komponenty a riešenia, ktoré už o samého začiatku spĺňajú všetky regulačné požiadavky. To skracuje validačné cykly, urýchľuje integráciu a zaručuje rýchlejšie uvádzanie produktov na trh. - Bezpečné procesy počas celého životného cyklu
Vďaka spoľahlivému servisu a dlhodobej podpore zaručuje spoločnosť SCHUNK maximálnu dostupnosť systému a predvídateľné a stabilné procesy.
Merateľná výhoda počas celého životného cyklu.
Máme skúsenosti v nasledujúcich odvetvových segmentoch
Farmaceutický priemysel
Vo farmaceutickej výrobe sú kvalita a čistota absolútnymi prioritami. Procesy musia byť transparentné, bezchybné a v súlade s normami – pre tuhé, polotuhé a kvapalné produkty, akými sú tabletky, prášky, krémy a roztoky.
Automatizácia laboratórií
Systematické, opakujúce sa procesy sú v laboratóriách životne dôležité. Typické úlohy: Bezpečné uchopovanie činidiel a nosičov vzoriek a ich spoľahlivé presúvanie k meracím a analytickým zariadeniam. Spoločnosť SCHUNK sa čoraz viac spolieha na mechatronické automatizačné komponenty.
Zdravotnícka technika
Presné a spoľahlivé procesy sú v zdravotníckej technike kľúčové. Spoločnosť SCHUNK ponúka upínaciu, uchopovaciu a automatizačnú techniku, ktorá je v súlade s normami a dopĺňa stroje a systémy na výrobu a montáž zdravotníckych produktov.
Farmaceutický priemysel
Zvýšenie výkonu kompatibilné s čistými priestormi
Manipulácia s citlivými produktmi vo farmaceutických procesoch si vyžaduje absolútnu presnosť bez kontaminácie. Aj tá najmenšia odchýlka môže ohroziť celú výrobnú dávku. Spoločnosť SCHUNK ponúka uchopovače a meniče nástrojov s certifikáciou pre čisté priestory a hygienickým dizajnom, ktoré bezpečne manipulujú s liekovkami, injekčnými striekačkami, infúznymi vreckami a ďalšími predmetmi.
Pre výkonné farmaceutické procesy
- Nekompromisná čistota
Premyslený výber materiálov a hygienický dizajn minimalizujú riziko kontaminácie. Naše produkty sú špeciálne navrhnuté tak, aby odolávali agresívnym čistiacim prostriedkom, akým je napríklad vaporizovaný peroxid vodíka. - Sterilita a čistota
Prispôsobíme vašu výrobu pre čisté priestory. Vďaka certifikácii podľa normy ISO 14644 a súladu s prílohou 1 smernice GMP zabezpečujú produkty SCHUNK kvalitu vašich sterilných procesov. - Bezpečnosť pri kontakte s produktom
Pre zvýšenie bezpečnosti výroby a predídenie nákladným prestojom sa spoločnosť SCHUNK spolieha na materiály spĺňajúce predpisy FDA a mazivá spĺňajúce prísne požiadavky H1.
Riešenia pre farmaceutický sektor
Uchopovanie vopred naplnených injekčných striekačiek
Pomocou uchopovacej jednotky so 40 polohami je možné individuálne manipulovať s vopred naplnenými injekčnými striekačkami a umiestňovať ich.
Manipulácia s injekčnými striekačkami a liekovkami
Uchopovače a meniče nástrojov pre aseptické miestnosti a na plnenie liekov kvapalnými látkami.
Príprava liečiv
Uchopovače a meniče nástrojov umožňujú flexibilnú manipuláciu s rôznymi nádobami, akými sú injekčné striekačky, sklenené liekovky alebo infúzne vrecká.
Automatizácia laboratórií
Efektívne a spoľahlivé laboratórne procesy
Laboratóriá sa musia pasovať so zvyšujúcimi sa objemami vzoriek, nedostatkom kvalifikovaného personálu a prísnymi požiadavkami na dokumentáciu a zároveň dosahovať absolútne reprodukovateľné výsledky. Spoločnosť SCHUNK umožňuje napríklad vysoko presnú manipuláciu so skúmavkami, mikrotitračnými platničkami a liekovkami s nízkou stratou častíc.
Spoľahlivý výkon v laboratóriu
- Škálovateľná automatizácia
Spoľahlivé a reprodukovateľné procesy zvyšujú výkon pri súčasnom znížení počtu personálu. - Overiteľná kvalita
Procesy monitorované snímačmi spĺňajú vysoké požiadavky na sledovateľnosť a dokumentáciu. - Flexibilita v laboratóriu
Modulárne komponenty umožňujú rýchlu adaptáciu na nové testovacie formáty a pracovné postupy.
Riešenia pre automatizované laboratóriá
Bezpečné upevnenie skúmaviek
Elektrický uchopovač malých dielov drží skúmavky pri naskrutkovávaní a odskrutkovávaní uzáveru.
Presúvanie Petriho misiek a sedimentačných misiek
V ohrievacích skriniach sú Petriho misky pravidelne otáčané pomocou 180° otočného uchopovača.
Automatizované podávanie vzoriek na laboratórnu analýzu
Elektrický uchopovač malých dielov zaručuje bezpečnú manipuláciu so vzorkami určenými na analýzu. Dokonca aj úzke skúmavky alebo celé tácky je možné uchopiť bez výmeny uchopovača.
Zdravotnícka technika
Montáž zdravotníckych produktov
Zdravotnícka technika
Procesne bezpečná výroba v oblasti zdravotníckej techniky
Komponenty zdravotníckej techniky sú čoraz menšie a rozmanitejšie a vyžadujú si mimoriadne presné a overiteľné montážne a výrobné procesy s nulovou toleranciou chýb. Spoločnosť SCHUNK dodáva robustné uchopovacie a upínacie riešenia monitorované snímačmi, ktoré aj s jemnými plastovými a kovovými dielmi manipulujú spoľahlivo a s nízkou mierou opotrebenia a zanechávania stôp.
Pre stabilnú výrobu v oblasti zdravotníckej techniky
- Bezchybná montáž
Zabezpečené procesy založené na snímačoch
minimalizujú chyby. - Dlhá životnosť produktov
Robustné komponenty SCHUNK zaručujú trvácnu
a spoľahlivú výrobu v oblasti zdravotníckej techniky. - Rýchlejšie uvedenie na trh
Systémy, ktoré je možné validovať, skracujú fázy vývoja
a spustenia výroby.
Riešenia pre výrobné a montážne procesy v oblasti zdravotníckej techniky
Manipulácia s pedikulárnymi skrutkami
Pedikulárne skrutky sú automaticky privádzané do ďalšieho výrobného kroku.
Montáž injekčných pier
Jednotlivé diely sú presne zmontovávané do injekčného pera pomocou niekoľkých uchopovačov malých dielov.
Obrábanie implantátov
Ortopedický implantát je bezpečne upnutý silovou svorkou a opracovaný pomocou presného upínača nástrojov.
Mikro trieskové obrábanie v stomatologickom priemysle
Mimoriadne jemné a presné obrábanie zubných implantátov pomocou upínača nástrojov.
Chceli by ste, aby bol proces z oblasti životných vied bezpečnejší, efektívnejší alebo škálovateľnejší?
Naši aplikační experti zanalyzujú vašu aplikáciu a predstavia vám výhody techniky od spoločnosti SCHUNK. Kontaktujte nás a dohodnite si nezáväznú úvodnú konzultáciu.