Zvyšujúca sa variantnosť, zmenšujúce sa veľkosti výrobných dávok, kolísajúci dopyt, ako aj zvyšujúci sa globálny konkurenčný tlak sú popri témach, akými sú nedostatok odborných zručností v dôsledku demografických zmien, ale aj neustála optimalizácia procesov pomocou súčasných technológií len niekoľkými dôvodmi, prečo musia podnikatelia čoraz viac premýšľať o automatizovanom nakladaní do obrábacích strojov a vykladaní z nich. Spoločnosť SCHUNK je tým správnym partnerom pre zvýšenie produktivity vášho obrábacieho stroja. Vďaka nášmu širokému portfóliu produktov a súčasnému chápaniu procesov umožňujeme rôzne spôsoby automatizácie vášho obrábacieho stroja. V závislosti od obrobku, veľkosti výrobnej dávky, výrobného procesu a stroja si možno vybrať spomedzi šiestich rôznych typov automatizácie.
Od samého začiatku vám poskytneme podporu a oboznámime vás s rôznymi možnosťami s cieľom nájsť to najlepšie možné riešenie pre vaše potreby. Aké sú možnosti? Aké riešenie je vhodné pre váš výrobný proces? A aké sú výhody jednotlivých prístupov? Spoločne nájdeme ten správny typ automatizácie pre váš proces
Štíhla automatizácia popisuje flexibilný a cenovo dostupný spôsob automatizovaného nakladania do strojov inteligentným využívaním už dostupných funkcií obrábacieho stroja. Zásobník na surové a hotové diely sa nachádza v oblasti pojazdu stroja. Pomocou uchopovača s rozhraním vretena tak manipulácia s obrobkom prebieha v pracovnom priestore stroja. Upínacia stanica uľahčuje manuálnu výmenu surových a hotových dielov, ako aj upínacích zariadení.
V oblasti automatizácie zverákov sa špeciálne navrhnuté zveráky skladujú v skladovacom stojane pomocou skladovacích kolíkov. Nakladanie a vykladanie alebo opätovné upnutie na opracovanie šiestej strany sa môže vykonávať zvonku aj vo vnútri skladovacieho regálu. Robot pomocou špeciálnych prstov uchopovača umiestňuje zveráky na špeciálne navrhnutú aplikačnú upínaciu stanicu v obrábacom stroji. Po obrábaní sa zverák a obrobok vyberú zo stroja a umiestnia do skladovacieho regálu.
Pri automatizácii práce s obrobkami sa surové diely vyberú z externej skladovacej jednotky a pomocou manipulačného zariadenia sa vložia do upínacieho zariadenia obrábacieho stroja. Po obrábaní možno hotový diel a polotovar vybrať z upínacieho zariadenia a odložiť ho do skladovacej jednotky.
Pri automatizácii paliet sa osádzanie upínacieho prostriedku obrobkami vykonáva mimo stroja. Upínací prostriedok sa nachádza na palete, ktorá sa následne kompletne (vrátane upínacieho prostriedku a upnutého obrobku) naloží do upínacej stanice v obrábacom stroji. Po obrábaní sa kompletná paleta s obrobkom vyberie zo stroja. Umiestňovanie obrobkov do upínacieho zariadenia a ich vyberanie prebieha mimo stroja, pričom tento proces možno vykonávať manuálne alebo automaticky.
R-C2 je príkladom automatizačného riešenia, ktoré kombinuje funkcie automatizácie práce s obrobkami aj paletami. Obrobok nachádzajúci sa v zásobníku sa uchopí a súčasne upne pomocou R-C2. Silový upínací blok s upnutým obrobkom sa potom naloží do systému stroja na rýchlu výmenu paliet ako paleta. Po obrábaní sa R-C2 s upnutým obrobkom odstráni zo stroja. Obrobok je teraz možné znovu prestaviť, upnúť a naložiť pre obrábanie druhej strany. Po výrobe sa R-C2 s obrobkom znovu vyberie a hotový obrobok sa odloží.
Flexibilné výrobné systémy sú viacstrojové systémy na obrábanie obrobkov. Jednotlivé obrábacie stroje sú navzájom spojené prostredníctvom prepojeného dopravného a skladovacieho systému, čo umožňuje automatizovaný tok materiálu. Okrem obrábacích strojov sú prítomné príslušné prenosové stanice, v ktorých sa pripravujú surové diely, nakladajú a vykladajú upínacie zariadenia a odkladajú hotové diely.
V spoločnosti SCHUNK sa špecializujeme na uchopovaciu techniku, automatizačnú techniku a techniku upínania obrobkov a nástrojov. Vysokokvalitné a sofistikované komponenty, ktoré sa používajú v prostredí vášho obrábacieho stroja. Vďaka týmto skúsenostiam vieme, čo je dôležité pri automatizovanom nakladaní do strojov. Bez ohľadu na typy robotov a obrábacích strojov vám dokážeme poskytnúť neutrálne poradenstvo a spoločne vybrať vhodný typ automatizácie pre vašu aplikáciu. Ak plánovanie a uvedenie do prevádzky nerealizujete sami, tak je možné zapojiť systémového integrátora alebo výrobcu stroja.
Spojte sa teraz s vašou kontaktnou osobou zo spoločnosti SCHUNK.