arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

QF-Target_Spannbacken

Wszystkie filtry
1 240 wyników
Szczęki podtrzymujące QUENTES

Szczęki podtrzymujące QUENTES

Szczęki QUENTES z włókna szklanego zapewniają dużą siłę chwytania i maksymalną ochronę powierzchni. Wkładki mocujące wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym umożliwiają wysoki współczynnik tarcia wynoszący ok. 0,3 do 0,4 i dzięki temu zapobiegają powstawaniu śladów mocowania na powierzchni detalu. Przezbrojenie bez śladu. Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy.
Pokaż serię
Szczęki bazowe

Szczęki bazowe

Firma SCHUNK oferuje największą gamę szczęk bazowych do wszystkich typów uchwytów tokarskich. Oprócz szczęk z interfejsem typu wrąb krzyżowy SCHUNK oferuje także hartowane, precyzyjnie szlifowane szczęki bazowe do użytku ze szczękami nasadowymi o drobnym ząbkowaniu. Jeśli w Twoim uchwycie z szybkowymiennym systemem szczęk nie jest możliwe płynne mocowanie za pomocą szczęk pazurowych, niedostatki mocowania można naprawić stosując np. szczęki bazowe z przesunięciem o ½ zęba.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy, wraz ze śrubami cylindrycznymi. Z wyjątkiem szczęk podstawowych EWB-TG, które są dostarczane bez śrub cylindrycznych.
Pokaż serię
Szczęki pazurowe do mocowania średnicy zewnętrznej

Szczęki pazurowe do mocowania średnicy zewnętrznej

Hartowane szczęki pazurowe o zmniejszonej masie wykonane ze stali 16MnCr5 zapewniają lepszy chwyt przy mocowaniu na średnicy zewnętrznej. Pojedyncze pazury błyskawicznie wbijają się w powierzchni detalu, zapewniając niezawodne mocowanie.
Jednostka dostawy obejmuje 1 zestaw = 3 elementy, a ograniczniki detalu nie wchodzą w zakres dostawy.
Pokaż serię
Szczęki segmentowe, aluminium

Szczęki segmentowe, aluminium

Szczęki segmentowe wykonane z aluminium są używane do obróbki delikatnych detali. Dzięki dużej powierzchni nośnej siły mocujące rozkładają się równomiernie na cały obszar detalu, zmniejszając ryzyko jego odkształcenia.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy.
Pokaż serię
Stopniowe szczęki nasadowe

Stopniowe szczęki nasadowe

Szczęki stopniowe wykonane z nawęglanej stali 16MnCr5 nadają się do uniwersalnego zastosowania do mocowania na średnicach zewnętrznych, wewnętrznych i prętach. Ząbkowanie diamentowe umożliwia konfigurację ze zmniejszonymi śladami mocowania, co czyni je delikatnym rozwiązaniem do mocowania surowych materiałów.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. W odniesieniu do szczęki nasadowej SHB/4 i SP-HB-M/4 jednostka dostawy zawiera 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Pokaż serię
Szczęki jednolite, miękkie

Szczęki jednolite, miękkie

Miękkie szczęki jednolite wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali C45 zapewniają optymalną precyzję w obróbce gotowych części. Dzięki eliminacji jednego interfejsu szczęka jednolita zapewnia wyższa dokładność w porównaniu do zestawu szczęka podstawowa-szczęka nasadowa. Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy.
Pokaż serię
Proste szczęki nasadowe, aluminium

Proste szczęki nasadowe, aluminium

Miękkie szczęki nasadowe wykonane z aluminium AlZnMgCu1,5 i wszechstronne w swoich uniwersalnych zastosowaniach. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęki nasadowej SWB-AL/4, 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Pokaż serię
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Wkładki teowe służą do mocowania i ustawiania położenia szczęk górnych na szczękach bazowych Stanowią one nieodzowne komponenty bezpiecznego systemu mocowania. Dla zapewnienia długiej trwałości użytkowej bez zagrożeń, niezbędne są solidne produkty wykonane z wysoką precyzją. Prowadnice bazowe dodatkowo zapewniają wyższą dokładność zmian.
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu tokarskiego (ząbkowanie/szerokość szczeliny).
Jednostka dostawy: 1 sztuka, zawiera śruby cylindryczne DIN 912-12.9
Pokaż serię
Szczęki podtrzymujące RAPIDO

Szczęki podtrzymujące RAPIDO

System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki.
Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany.
System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.
Pokaż serię
Szczęki wahliwe

Szczęki wahliwe

Znormalizowane szczęki wahliwe firmy SCHUNK umożliwiają ekonomiczne i bezpieczne mocowanie cienkościennych detali podatnych na odkształcenia. Szczęka wahliwa składa się ze szczęki nośnej ze sworzniami z łożyskiem, korpusu wahliwego i wkładek mocujących. W celu mocowania detali o innych średnicach wymienia się korpusy wahliwe. W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
Pokaż serię
Pręty ząbkowane, aluminium

Pręty ząbkowane, aluminium

Pręty ząbkowane, wykonane z aluminium AlZnMgCu1,5 stanowią idealny materiał do produkcji długich, indywidualnych szczęk nasadowych. Pozwalają na maksymalną elastyczność, gdyż mogą być przycinane do odpowiedniej długości.
W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
Pokaż serię
Szczęki surowe

Szczęki surowe

Miękkie szczęki surowe wykonane ze stali nawęglanej 16MnCr5 są produkowane na zamówienie klienta i posiadają indywidualne wymiary. Można zamówić szczęki surowe z otworami lub bez otworów, spełniające najbardziej wygórowanie wymagania pod względem precyzji i dokładności dzięki szlifowanym rowkom i zazębieniom. W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
Pokaż serię
easyJAW

easyJAW

Konfiguracja szczęk tokarskich
Przejdź do serwisu
Szczęka adaptera A

Szczęka adaptera A

Szczęki systemowe z funkcją adaptera do korzystania z całej gamy szczęk nasadowych firm SCHUNK i GRESSEL. Pasują do następujących imadeł maszynowych: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125 i Kesel NCA 125.
Pokaż serię
Szczęki pośrednie

Szczęki pośrednie

Łatwa adaptacja różnych złączy uchwyt/szczęka
Pokaż serię
Wkładki mocujące QUENTES

Wkładki mocujące QUENTES

Szczęki QUENTES z włókna szklanego zapewniają dużą siłę chwytania i maksymalną ochronę powierzchni. Wkładki mocujące wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym umożliwiają wysoki współczynnik tarcia wynoszący ok. 0,3 do 0,4 i dzięki temu zapobiegają powstawaniu śladów mocowania na powierzchni detalu. Przezbrojenie bez śladu. Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy.
Pokaż serię
Szczęki pazurowe do mocowania średnicy wewnętrznej

Szczęki pazurowe do mocowania średnicy wewnętrznej

Hartowane szczęki pazurowe o zmniejszonej masie wykonane ze stali 16MnCr5 zapewniają lepszy chwyt przy mocowaniu na średnicy wewnętrznej. Pojedyncze pazury błyskawicznie wbijają się w powierzchni detalu, zapewniając niezawodne mocowanie.
Jednostka dostawy obejmuje 1 zestaw = 3 elementy, a ograniczniki detalu nie wchodzą w zakres dostawy.
Pokaż serię
Szczęki segmentowe, stal

Szczęki segmentowe, stal

Szczęki segmentowe wykonane ze stali są używane do obróbki delikatnych detali. Dzięki dużej powierzchni nośnej siły mocujące rozkładają się równomiernie na cały obszar detalu, zmniejszając ryzyko jego odkształcenia.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęki nasadowej SWB-M/4, 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Pokaż serię
Stopniowe szczęki jednolite

Stopniowe szczęki jednolite

Stopniowane szczęki jednolite wykonane z nawęglanej stali 16MnCr5 nadają się do uniwersalnego zastosowania do mocowania na średnicach zewnętrznych, wewnętrznych i prętach. Jednoczęściowa konstrukcja stopniowanej szczęki jednolitej zapewnia wyjątkową precyzję, a tym samym doskonałą stabilność i dokładność podczas obróbki. Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 sztuki.
Pokaż serię
Proste szczęki nasadowe, stal

Proste szczęki nasadowe, stal

Miękkie szczęki nasadowe nadające się do nawęglania, wykonane ze stali 15MnCr5 i wszechstronne w zastosowaniu. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęk nasadowych 2 SWK i 2 SWKK, 1 zestaw = 2 elementy do uchwytu dwuszczękowego. Do szczęki nasadowej SWB/4, 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Pokaż serię
Nakrętka młoteczkowa Combi

Nakrętka młoteczkowa Combi

Wkładki teowe służą do mocowania i ustawiania położenia szczęk górnych na szczękach bazowych Stanowią one nieodzowne komponenty bezpiecznego systemu mocowania. Dla zapewnienia długiej trwałości użytkowej bez zagrożeń, niezbędne są solidne produkty wykonane z wysoką precyzją. Prowadnice bazowe dodatkowo zapewniają wyższą dokładność zmian.
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu tokarskiego (ząbkowanie/szerokość szczeliny).
Jednostka dostawy: 1 sztuka, zawiera śruby cylindryczne DIN 912-12.9
Pokaż serię
Wkładki wymienne RAPIDO

Wkładki wymienne RAPIDO

System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki.
Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany.
System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.
Pokaż serię
Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące

Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące

Szczęka podtrzymująca blok wahadła lub szczęka wsporcza mocowania wahadła są częścią szczęki wahadła. Składa się ona ze szczęki nośnej ze sworzniami z łożyskiem, korpusu wahliwego i wkładek mocujących.
Szczęki wahadłowe pozwalają na ekonomiczne i niezawodne mocowanie cienkościennych i podatnych na odkształcenia detali. W celu mocowania detali o innych średnicach wymienia się korpusy wahliwe.
Zakres dostawy i wskazanie wagi: 1 szt.
Pokaż serię
Pręty ząbkowane, stal

Pręty ząbkowane, stal

Pręty ząbkowane, wykonane ze stali nawęglanej 16MnCr5, stanowią idealny materiał do produkcji długich, indywidualnych szczęk nasadowych. Pozwalają na maksymalną elastyczność, gdyż mogą być przycinane do odpowiedniej długości.
W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
Pokaż serię
Szczęka adaptera B

Szczęka adaptera B

Szczęki systemowe z funkcją adaptera do korzystania z całej gamy szczęk nasadowych firm SCHUNK i GRESSEL. Pasują do następujących imadeł maszynowych: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Pokaż serię
Korpusy wahliwe

Korpusy wahliwe

Korpus wahliwy jest częścią szczęki wahliwej. Składa się ona ze szczęki nośnej ze sworzniami z łożyskiem, korpusu wahliwego i wkładek mocujących.
Szczęki wahliwe SCHUNK zapewniają ekonomiczne i niezawodne mocowanie cienkościennych i podatnych na odkształcenia detali. W celu mocowania detali o innych średnicach wymienia się korpusy wahliwe.
Zakres dostawy i wskazanie wagi: 1 szt.
Pokaż serię
Śruba młoteczkowa

Śruba młoteczkowa

Śruba do rowków teowych TS i nakrętka kołpakowa TM to system dwuczęściowy. Obie części są sprzedawane osobno i należy je zamówić osobno.
Pokaż serię
Szczęki pazurowe do mocowania prętów

Szczęki pazurowe do mocowania prętów

Hartowane szczęki pazurowe o zmniejszonej masie wykonane ze stali 16MnCr5 zapewniają lepszy chwyt przy mocowaniu prętów. Pojedyncze pazury błyskawicznie wbijają się w powierzchni detalu, zapewniając niezawodne mocowanie.
Jednostka dostawy obejmuje 1 zestaw = 3 elementy, a ograniczniki detalu nie wchodzą w zakres dostawy.
Pokaż serię
Kątowe szczęki nasadowe, aluminium

Kątowe szczęki nasadowe, aluminium

Miękkie szczęki nasadowe wykonane z aluminium AlZnMgCu1,5 i wszechstronne w swoich uniwersalnych zastosowaniach. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy.
Pokaż serię
Szczęka adaptera C

Szczęka adaptera C

Szczęki systemowe z funkcją adaptera do korzystania z całej gamy szczęk nasadowych firm SCHUNK i GRESSEL. Pasują do następujących imadeł maszynowych: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Pokaż serię
Uniwersalne szczęki pazurowe

Uniwersalne szczęki pazurowe

Uniwersalna szczęka pazurowa wykonana z nawęglanej stali 16MnCr5 jest równie wszechstronna co szczęka stopniowa i również przenosi wysokie momenty obrotowe podobnie do szczęki pazurowej. Elastyczność zapewniona dzięki możliwości mocowania na średnicy wewnętrznej, średnicy zewnętrznej i mocowania prętów, co skutkuje także optymalizacją czasu i kosztów przezbrajania.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do uniwersalnych szczęk pazurowych SZAU/4 i SZAU-M/4, 1 komplet = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Pokaż serię
Kątowe szczęki nasadowe, stal

Kątowe szczęki nasadowe, stal

Miękkie szczęki nasadowe nadające się do nawęglania, wykonane ze stali 15MnCr5 i wszechstronne w zastosowaniu. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęki nasadowej 2 SRK, 1 zestaw = 2 elementy do uchwytu dwuszczękowego.
Pokaż serię