TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
ID 207067
TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO RLA
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 115 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 400 Nm
Technical details
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO RLA |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 57.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 53.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 115 mm / 4.5" |
| L2 [mm] | 57.3 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| L5 [mm] | 86.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 400.0 |
| Hmotnosť [kg] | 3.9 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre radiálne prestavovanie dĺžky, pre mikrónovo presné predbežné nastavenie nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie