CELSIO SK 50 Ø20x200
Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
ID 208277
CELSIO SK 50 Ø20x200, Upínače nástrojov
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 200 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 450 Nm
기술 세부 정보
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací priemer D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 181.0 |
| G | M16x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 450.0 |
| Hmotnosť [kg] | 4.1 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed with set-screws as transport safety
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Balancing screw
With thread for balancing screws
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request