AGM-Z
Ausgleichseinheit
Modulare Ausgleichseinheit mit Z-Achsen-Nachgiebigkeit für die Kompensation von Ungenauigkeiten und Toleranzen sowie Höhenunterschieden. Als Teil der AGM-Produktfamilie ist die AGM-Z flexibel mit der AGM-XY und AGM-W kombinierbar und bietet somit immer das richtige Ausgleichsverhalten für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Ausgleichseinheit AGM
Präzise. Zuverlässig. Modular.
Modulare Ausgleichseinheit mit kompakter Bauweise und robusten Führungen.
Die Ausgleichseinheit AGM kompensiert effektiv Toleranzen in automatisierten Prozessen mit Robotern. So lassen sich beispielsweise Zwangssituationen beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen, Ungenauigkeiten in Fügeprozessen oder Verklemmen beim Bin-Picking vermeiden. Die modulare AGM-Produktfamilie bietet 23 Baugrößen, sodass keine Kompromisse bei der Störkontur eingegangen werden müssen. Mit einer Vielzahl an Varianten finden Anwender für jede Anforderung immer die richtige Einheit.
AGM im Einsatz
Vorteile – Ihr Nutzen
- Höchste Belastbarkeit
ermöglicht die Handhabung von hohen Traglasten und Momenten durch Kugelführung - Maximale Flexibilität
dank der Modularität der AGM-Produktfamilie ist eine Kombinatorik mit XY und W möglich - Verriegelung
für das Starrschalten der Einheit in definierter ausgefahrener oder eingefahrener Position - Einfach anpassbare Federkräfte
durch manuelle Reduzierung der Federn - Erhöhte Prozessstabilität
durch verschiedene Abfragemöglichkeiten über Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter
Discover Robot PLUS
Components & expertise aligned with your vision
Das neue Robot PLUS-Portfolio bietet zukunftsfähige End-of-Arm-Lösungen für Ihre Automatisierung aus einer Hand.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Robotik zur Optimierung Ihrer Produktion. In der modernen Fertigung sind Flexibilität und Effizienz entscheidend. Das Robot PLUS-Portfolio von SCHUNK ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern.