SAT-DR-BRS 500-710
Dreieck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431136
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dreieck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und Bohrungsraster für SCHUNK- Aufspannmittel
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 277 x 710 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 197 kg
Technische Details
| Palettengröße | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 197.0 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia