NSL3 turn 450-3-Z
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1323583
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-násobné NSE3 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Pre sústružnícke aplikácie na sústružníckych/frézovacích centrách
- Funkcia turbo
- Upínacia stanica s krátkym kužeľom A4
- Rozmery: Ø450 x 75 mm
- Vťahová sila: 24 kN
- Vťahová sila s turbom: 84 kN
- Odisťovací tlak: 6 bar
- Presnosť hádzania: < 0.01 mm
- Max. počet otáčok: 2000 1/min
- Hmotnosť: 53.1 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 24.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 84.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Obvodová házivost [mm] | < 0.01 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 53.1 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, montážní šrouby, centrační čepy, nastavovací čepy, T-matice, uzamykací spojka, šroub oka, návod k obsluze; bez upínacích čepů