arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 233395

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-R
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
  • Upínací priemer: 16 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 120 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-R
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 120.0
Hmotnosť [kg] 3.6
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie