GWU-4 40-30
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
ID 490787
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky – šírka 40 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 40 mm
- Výška: 30 mm
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technical details
| Šírka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 30.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky