SBM-ST 100
Verzahnte Stangen aus Stahl
ID 112150
SBM-ST 100, Verzahnte Stangen aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 10 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Specifiche tecniche
| Grupo de produtos | Barras serrilhadas em aço |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 10.0 |
| Largura B [mm] | 35.0 |
| Altura H [mm] | 60.0 |
| Comprimento L [mm] | 420.0 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/peça [kg] | 6.7 |