SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Upínacie palety s upínacími zariadeniami
ID 471539
Štandardné zvýšenie upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana 3-násobného manuálneho upínacieho skľučovadla ROTA-S plus 2.0 160
- Dolná strana 4-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: Ø420 x 212,2 mm
- Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. krútiaci moment: 80 Nm
- Max. upínacia sila: 65 kN
- Hmotnosť: 85 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 420.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. koppel [Nm] | 80.0 |
| Slag per klem [mm] | 6.5 |
| Gewicht [kg] | 85.0 |
Levering
Klembeugel, basisklemmen met tand en groef, momentsleutel, klempinnen, indeerstiften, oogbout, bedieningshandleiding; zonder bovenklemmen