GZB-S Ø3/4" Ø14 PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
ID 217976
GZB-S Ø3/4" Ø14 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 14 mm
- Diâmetro externo: 3/4"
- Comprimento: 50.5 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| Diâmetro externo D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50,5 mm / 2.0" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta