TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5
Polygonálne upínač nástrojov
ID 1388738
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
- Rozhranie upínača nástrojov: ER 25
- Verzia s utesnením proti chladiacemu médiu
- Upínací priemer: 10 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 41 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 15 Nm
技术细节
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-RM |
| Rozhranie upínača nástrojov | ER 25 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 15488-A |
| Upínací priemer D1 | 10 mm |
| Veľkosť upínania ER | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 15.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.27 |
Kompatibilné so všetkými bežnými upínacími maticami ER
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Verzia
Rotačne symetrická konštrukcia
Verzia s utesnením proti chladiacemu médiu
Presnosť hádzania
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Hĺbkový doraz k dispozícii ako príslušenstvo
Kužeľový dizajn
Kužeľ ER podľa tvaru A DIN-6388
Na požiadanie je k dispozícii dodatočná kužeľová verzia ER
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie