ROTA NCO 165 Z140-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 856000
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 片側ストローク: 6.4 mm
- ピストンストローク: 24 mm
- 最大把持力: 72 kN
- 最大作動力: 30 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 11 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 72.0 |
| 最大作動力 [kN] | 30.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.4 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 24.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册