HSV-7-3/2
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
ID 1458736
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 수동 슬라이드 밸브
- 3/2 방향 제어 밸브
- 진공 연결 키트 VAS VC-SMPL G1/4-IG에 적합
- 공칭 직경 (DN): 7 mm
- 스레드 : G1/4"-IG
- 압력 범위: -0.95 - 10 bar
Technické údaje
| Nominale diameter (DN) [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Schroefdraad | G1/4"-IG |
| Min. werkdruk [bar] | -0.95 |
| Max. werkdruk [bar] | 10.0 |
Levering
Handbediend schuifventiel