arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBW 65-35-16

GBW 65-35-16

ソフトジョー

ID 490589

トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、ソフト
  • インターフェース1: W-65-2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 64 x 35 x 16 mm
  • 重量: 0.27 kg
幅 [mm] 64.0
奥行 [mm] 16.0
高さ [mm] 35.0
供給単位 Pièce
重量 [kg] 0.27

納品内容
トップジョー、固定ネジ