arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-MT8-K Podobne ako na obrázku

SWO-MT8-K

Modul s elektrickými prechodmi

ID 9937157

Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: MT8, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana

  • Počet elektrických prechodov: 8
Vhodné pre Hlava rýchlej výmeny
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Výkon
Hmotnosť [kg] 0.48
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP65 (len v pripojenom stave)
Počet pinových kontaktov 8.0
Nominálny prúd [A] 20.0
Striedavý prúd [V AC] 500.0
Jednosmerný prúd [V DC] 700.0
Electrická prípojka Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol MS, 8-kolíkový
Vývod - elektrická prípojka tangenciálne
Osobitné vlastnosti Káblový vývod vpravo

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.