FFV Z195-A8
Flansch Standard
ID 836022
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z195
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 36 mm
- Foro passante: 136.2 mm
- Peso: 5.3 kg