GWU-1 160-42.5
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490652
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky – šírka 160 mm
- Na umiestnenie obrobkov
- Šírka: 160 mm
- Výška: 42.5 mm
- Hmotnosť: 0.95 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 42.5 |
| Weight [kg] | 0.95 |
Scope of delivery
1 set of workpiece supports