arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
COS V112A-A

COS V112A-A

Moduly s priechodkami

Identifikačné číslo 1586744

Moduly s priechodkami, V112A, Strana adaptéra

  • Počet pinových kontaktov: 1
Vhodné pre Nástroj
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Vákuum
Hmotnosť [kg] 0.36
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Vývod - prípojka axiálne
Počet prechodov pre tekutiny 1x G3/2"
Typ média Vákuum
Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku G3/2"
Osobitné vlastnosti Pre montáž voliteľného modulu na schému skrutkových pripojení J je potrebná adaptérová platňa. Táto platňa je súčasťou rozsahu dodávky.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.