arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
COS P188-K

COS P188-K

Moduly s priechodkami

Identifikačné číslo 1586870

Moduly s priechodkami, P188, Hlavná strana

  • Počet pinových kontaktov: 8
Vhodné pre Vymieňacia hlava
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Pneumaticka
Hmotnosť [kg] 0.24
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Vývod - prípojka radiálne
Počet prechodov pre tekutiny 8x G1/8"
Typ média Vzduch, vákuum
Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku 650 l/min (G1/8")
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.